text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : ALUF318SHB9024

Description:  AL MONO RAC 3PO 18LRG SOL HC 90D24R

CUP: 785055018193

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce, coude horizontal en aluminium. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po