text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF31812VHSR

Description:  AL 3PO 18-12 REDUIT DROIT VENTILE

CUP: 753554105256

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord mono en aluminium 3-5/8 pouces de hauteur, rail latéral 18 pouces x 12 pouces de largeur, réducteur droit horizontal ventilé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici