n° de catalogue : ALUF31206VHRR
Description: AL MONO 3PO 12-6LRG VEN RED HOR DTE
CUP: 785055960645
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium pour chemin de câble monopièce, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
12 x 6 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |