text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF31206SHLR

Description:  AL. 12-6PO REDUIT GAUCHE

CUP: 753554099500

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum one-piece fitting 3-5/8 inches side rail height 12 inches x 6 inches wide solid horizontal left reducer
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 x 6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po