text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF236SVI6048

Description:  AL MONO RAC 2PO 36LRG SOL VI 60D48R

CUP: 785055014492

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond solide. Coude vertical interne 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces