n° de catalogue : ALUF230SVO6012
Description: AL MONO RAC 2PO 30LRG SOL VE 60D12R
CUP: 785055013662
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce, coude vertical externe en aluminium. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 30 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |