n° de catalogue : ALUF224VVI9024
Description: AL MONO RAC 2PO 24LRG VEN VI 90D24R
CUP: 785055013075
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond ventilé. Coude vertical interne 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |