n° de catalogue : ALUF218VVI9048
Description: AL MONO RAC 2PO 18LRG VEN VI 90D48R
CUP: 785055012139
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond ventilé. Coude vertical interne 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |