text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF212VVO4536

Description:  AL MONO RAC 2PO 12LRG VEN VE 45D36R

CUP: 785055011248

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce, coude vertical externe en aluminium. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 12 pouces, style de fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces