n° de catalogue : ALUF212SHB3012
Description: AL MONO RAC 2PO 12LRG SOL HC 30D12R
CUP: 785055010371
Raccord monopièce, coude horizontal en aluminium. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |