text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALUF21206VHSR

Description:  AL MONO 2PO 12-6LRG VEN RED HOR CTR

CUP: 785055643296

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câble monopièce, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 12 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 x 6 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces