n° de catalogue : ALUF209SVI4524
Description: AL MONO RAC 2PO 9LRG SOL VI 45D24R
CUP: 785055009627
Raccord en aluminium pour chemin de câbles monopièce, profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 9 pouces. Style de fond solide. Coude vertical interne 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |