text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : ALUF206VHT24

Description:  AL MONO RAC 2PO 6LRG VEN T HOR 24R

CUP: 785055625674

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium pour chemin de câble monopièce, té horizontal. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominale 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Tee for cable tray

Special Features

24 inches radius

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

6 in

Side Rail Height

2 inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

50.8 mm

Cable ladder width

152.4 mm

Inner radius

609.6 mm

Material

Aluminium