n° de catalogue : ALU1318V84
Description: AL DTE MONO 3PO 18LRG VEN 7PI
CUP: 785055959922
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Chemin de câbles monopièce en aluminium. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur de 18 pouces. Style de fond ventilé. Longueur de 84 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |