text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALU1318S-3X3

Description:  AL 3PO 18LRG SOL 3M SPEC PAS D'ENCO

CUP: 753554105829

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Mono en aluminium section droite 3-5/8 pouces hauteur du rail latéral 18 pouces largeur du bac solide 3 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici