text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALU1212S-3E

Description:  AL. 2PO X 12PO 3M EPOXY

CUP: 753554097551

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum epoxy coated unit or one-piece tray straight section 2 inches side rail height 12 inches width solid trough 3 meters
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

2 pouces