text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALU1212S-3

Description:  AL DTE MONO 2PO 12LRG SOL 3M

CUP: 785055040781

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Chemin de câbles monopièce en aluminium. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur de 12 pouces. Style de fond solide. Longueur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

2 pouces