n° de catalogue : ALTW06CEP
Description: AL CANAL ACC 6LRG PLAQUE EMBOUT
CUP: 786209805935
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque d"embout de canalisation en aluminium. Largeur de 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |