text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTW04CCSSP

Description:  AL ACC CANAL 4LRG ECLISSE

CUP: 786209843517

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse standard en aluminium pour canalisations. Largeur 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Éclisse fournie avec chaque section

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces