text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTW03CTC

Description:  AL CANAL ACC 3LRG FIX CHEMIN CBL

CUP: 786209838919

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum 3 inches width cable tray clamp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

For cable tray

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces