n° de catalogue : ALTW03CCC
Description: AL CANAL ACC 3LRG FIX COMB COUV
CUP: 626490963900
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Bride combinée de fixation du chemin et du couvercle, en aluminium, pour canalisations. Largeur 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Pour chemins de câbles |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |