n° de catalogue : ALTW03ACSH
Description: AL 3PO ECL. ENVELOP QUINC INOX
CUP: 753554104419
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisses pour canalisation en aluminium de 3 pouces de large, plaque de jonction enveloppante avec quincaillerie en acier inoxydable
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |