text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTW01HCCH

Description:  ALU 1PO SERV DUR BRID COUV INOX_QUI

CUP: 753554049406

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride ultra-robuste en aluminium, pour couvercles pour canalisations. Largeur 1,5 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

1.5 po