Catalog No. : ALTW01CCB
Description: AL CANAL ACC 1-1/2LRG SUP MONT PROF
CUP: 622538078902
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support de montage en aluminium pour profilés de canalisations. Largeur 1,5 pouces.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Channel Cable Tray Accessories |
Specifications
Material |
Aluminum |
Classifications
Brand Name |
T&B Cable Tray |
Dimensions
Width |
1.5 in |