n° de catalogue : ALTF06SVO9012U
Description: AL CANAL RAC 6LRG SOL VO 90D12R ENV
CUP: 753554072633
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 6 pouces. Angle de 90 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |