text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF06SHX12

Description:  AL CANAL RAC 6LRG SOL CRX HOR 12R

CUP: 786209575784

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en aluminium, pour canalisation, croix horizontale. Largeur 6 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po