text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF06SHB3012H

Description:  AL CANAL RAC 6LRG SOL CDH 30D12R Q

CUP: 753554104648

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 6 pouces. Angle de 30 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici