n° de catalogue : ALTF06HTC24
Description: AL CANAL RAC 6LRG COUV T HOR 24R
CUP: 626490987524
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle pour raccord en aluminium pour canalisation, largeur 6 pouces, té horizontal, rayon 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |