text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF06HBC3012

Description:  AL CANAL RAC 6LRG COUV CDH 30D12R

CUP: 785055625582

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium pour raccord de canalisation. Largeur 6 pouces. Coude horizontal, angle de 30 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po