text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF04SVO9036

Description:  AL CANAL RAC 4LRG SOL VE 90D36R

CUP: 786209575562

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 4 pouces. Angle de 90 degrés, rayon de 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

4 pouces