n° de catalogue : ALTF04SVO9012H
Description: AL CANAL RAC 4LRG SOL VE 90D12R QAI
CUP: 626490933576
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 4 pouces. Angle de 90 degrés, rayon de 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |