n° de catalogue : ALTF04SVI6036H
Description: AL CANAL RAC 6LRG SOL VI 60D36R QAI
CUP: 753554106635
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de canalisation de câbles en aluminium de 4 pouces de largeur, auge solide, coude intérieur vertical de 60 degrés, rayon de 36 pouces, avec matériel en acier inoxydable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
60 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |