text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF04SHX24

Description:  ALU 4PO SOLIDE HX24R CROIX INST

CUP: 753554111394

Fabriqué ou assemblé au Canada.

accord en aluminium, pour canalisation, croix horizontale. Largeur 4 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 24 pouces

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici