text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF04SHB4512H

Description:  AL 4PO HB 45D12R INSTRUMENTATION

CUP: 753554101135

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum cable channel fitting 4 inches width solid trough horizontal bend 45 degree 12 inches radius with hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

45 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

4 pouces