text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF04SHB3012H

Description:  AL CANAL RAC 4LRG SOL CDH 30D12R Q

CUP: 753554104631

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum cable channel fitting 4 inches width solid trough horizontal bend 30 degree 12 inches radius with stainless steel hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

4 pouces