text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF04HBC900

Description:  AL CANAL RAC 4LRG COUV CDH 90D0R

CUP: 622538104779

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium pour raccord de canalisation. Largeur 4 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces