n° de catalogue : ALTF04HBC6012
Description: AL CANAL RAC 4LRG COUV CDH 60D12R
CUP: 753554106840
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle raccord en aluminium de 4 pouces de largeur coude horizontal de 60 degrés rayon de 12 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
60 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |