text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF04HBC4512

Description:  AL CANAL RAC 4LRG COUV CDH 45D12R

CUP: 626490984301

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium pour raccord de canalisation. Largeur 4 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces