text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF03VOC9024

Description:  AL CANAL RAC 3LRG COUV VE 90D24R

CUP: 626490963948

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle pour raccord en aluminium pour canalisation, largeur 3 pouces, coude vertical externe, 90 degrés, rayon 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces