n° de catalogue : ALTF03VIC9012
Description: AL CANAL RAC 3LRG COUV VI 90D12R
CUP: 786209581549
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle pour raccord en aluminium pour canalisation, largeur 3 pouces, coude vertical interne, 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |