n° de catalogue : ALTF03SHT0
Description: AL CANAL RAC 3LRG SOL T HOR 0R
CUP: 786210771441
Raccord en aluminium pour canalisation, té horizontal. Largeur intérieure 3 pouces. Type de fond solide. Rayon nominal 0 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Aucun rayon nominal |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |