text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF03SHB3024

Description:  AL INST 3PO SOL HB 30D 24R

CUP: 753554109421

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 3 pouces. Angle de 30 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

3 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici