text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF03SFC-3E

Description:  AL COUV 3PO SOL A REB 3M PEINT

CUP: 753554099494

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle solide à rebords rabattus, en aluminium. Largeur 3 pouces, longueur 3 mètres.Epoxy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Revêtement en époxy

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces

Longueur

3 m