text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ALTF03HBC9012

Description:  AL CANAL 3LRG COUV CDH 90D12R

CUP: 786209581303

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en aluminium pour raccord de canalisation. Largeur 3 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces