n° de catalogue : ALTF01SVO900
Description: AL CANAL RAC 1-1/2LRG S VO 90D0R
CUP: 786210824505
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 1,5 pouce. Angle de 90 degrés, rayon de 0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |