n° de catalogue : ALTF01SVO3024
Description: AL INSTR 1PO SOL VO 30 24R
CUP: 753554073906
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 1,5 pouce. Angle de 30 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |