n° de catalogue : ALTF01SHB4524
Description: AL INSTR. 1PO SOL HB 45D 24R
CUP: 753554073876
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal de canalisation en aluminium, à fond solide. Largeur de 1,5 pouce. Angle de 45 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |