n° de catalogue : ALTF01HBC9012
Description: AL CANAL 1-1/2LRG COUV CDH 90D12R
CUP: 785055960232
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en aluminium pour raccord de canalisation. Largeur 1,5 pouce. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |