n° de catalogue : ALTC04V120R0136
Description: AL CANAL DTE 4POL RADIUS 0136
CUP: 753554065918
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Canalisation en aluminium, section droite. Largeur 4 pouces à fond ventilé. Longueur de 120 pouces. Radius 0136.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation de chemin de câbles sections droites |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |
Longueur |
120 pouces |