n° de catalogue : ALND-M638
Description: CONNECTEUR SMART LINE-M63-NW48-NOIR
CUP: 786209943200
Coude Smart Line droit, noir, avec joint conique en polyamide 6. Filet M63x1,5.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Easy push-in installation
- Easy re-opening with screwdriver
- Space savings due to compact design
- Self-extinguishing, free of halogens and cadmium
- Excellent impact strength
- Fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Application |
Machine Building, Installation and Construction Industries |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur |
NW48 , M63x1.5 Thread |